Termékválaszték
|
SCD100
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Sensor model
|
CDXTXTK
|
Mérés típusa
|
Carbon dioxide (CO2)
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Duct
|
Hely
|
Plant room
|
Sensor type
|
NDIR (non-dispersive infrared) carbon dioxide (CO2)
10 kOhm type 3 thermistor with shunt használt hőkapacitás
|
CO2 measurement accuracy
|
+/- 1.5 % of measurement range
+/- 2 % of measured value
|
CO2 measurement range
|
0...2000 ppm
|
CO2 measurement repeatability
|
+/- 20 ppm +/- 1 % of measured value
|
Szín
|
Cloud white
|
Mélység
|
61 mm
|
Magasság
|
78 mm
|
Probe diameter
|
25,4 mm
|
Probe length
|
198 mm
|
Szélesség
|
170 mm
|
AWG mérőszám
|
AWG 24...AWG 16
|
Szekrény anyaga
|
ABS thermoplastic
|
Rögzítés
|
Földelősín
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % RH, non-condensing
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
10…35 °C
|
Analóg kimenettípus
|
4...20 mA
0...5 V DC
0...10 V DC
|
Kimenet típusa
|
Analóg
Resistive output
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
|
Válaszidő
|
Less than 60 s for 90 % step change
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC
20...30 V DC
|
Temperature measurement accuracy
|
+/- 0,3 °C
|
Mért hőmérséklet
|
0…50 °C
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|