Schneider-Electric
 
5152414000 picture- Schneider-electric
5152414000
ROOM CO2&HUM TRANS, SATCHWELL
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték SCR100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Sensor model SCR610-H
Mérés típusa Carbon dioxide (CO2)
Impulzusszám
Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Raktárak és parkoló garázsok
Hely Living space
Sensor type 10 kOhm type 3 thermistor with resistor and shunt használt hőkapacitás
CO2 measurement accuracy +/- 1.5 % of measurement range
+/- 2 % of measured value
CO2 measurement range 0...2000 ppm
CO2 measurement repeatability +/- 20 ppm +/- 1 % of measured value
Szín Cloud gray and white
Mélység 24 mm
Magasság 117 mm
Szélesség 82 mm
Kijelző típusa LED
Szekrény anyaga ABS thermoplastic
Humidity measurement accuracy +/- 2%
Humidity measurement range 0...100 % RH, non-condensing
Rögzítés Fal
Relatív páratartalom 0…95 % RH, non-condensing
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Analóg kimenettípus 4...20 mA
0...5 V DC
0...10 V DC
Kimenet típusa Analóg
Resistive output
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
Válaszidő Less than 60 s for 90 % step change
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
20...30 V DC
Temperature measurement accuracy +/- 0,3 °C
Mért hőmérséklet 10…35 °C
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,7 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 17,4 cm
1. csomag súlya 182,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen