Schneider-Electric
 
5152424000 picture- Schneider-electric
5152424000
Room CO2 Blank, I/NET
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték SCR100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Sensor model SCR210B
Mérés típusa Carbon dioxide (CO2)
Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Raktárak és parkoló garázsok
Hely Living space
Sensor type 10 kOhm type 2 thermistor használt hőkapacitás
CO2 measurement accuracy +/- 1.5 % of measurement range
+/- 2 % of measured value
CO2 measurement range 0...2000 ppm
CO2 measurement repeatability +/- 20 ppm +/- 1 % of measured value
Szín Cloud gray and white
Mélység 24 mm
Magasság 117 mm
Szélesség 82 mm
Szekrény anyaga ABS thermoplastic
Rögzítés Fal
Relatív páratartalom 0…95 % RH, non-condensing
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C
Analóg kimenettípus 4...20 mA
0...5 V DC
0...10 V DC
Kimenet típusa Analóg
Resistive output
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
Válaszidő Less than 60 s for 90 % step change
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
20...30 V DC
Temperature measurement accuracy +/- 0,3 °C
Mért hőmérséklet 0…50 °C
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,1 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 15,2 cm
1. csomag súlya 200,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Meg fog felelni az előírásoknak – Megerősítendő dátum
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat