|
|
|
56054
Vigirex földzárl. érzékelő, négyszögl.
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Vigirex
|
Készülék rövid neve
|
L
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földzárlati áramérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Berendezés felügyelet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Vigirex RH10P maradékáram védőrelé
Vigirex RH197M maradékáram védőrelé
Vigirex RH21P maradékáram védőrelé
Vigirex RH21P maradékáram védőrelé
Vigirex RH68M maradékáram védőrelé
Vigirex RH86M maradékáram védőrelé
Vigirex RH99M maradékáram védőrelé
Vigirex RH99P maradékáram védőrelé
Vigirex RH99P maradékáram védőrelé
Vigirex RH197P maradékáram védőrelé
Vigirex RH21M maradékáram védőrelé
Vigirex RHUs maradékáram védőrelé
Vigirex RHZ maradékáram védőrelé
Vigirex RMH maradékáram védőrelé
|
Current sensor type
|
Szögletes érzékelő
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3200 A
|
Kiegészítő jellemzők
Transzformátor áttétel
|
1/1000
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
100 kA esetén 0.5 s
|
Maradó rövidre zárt ellenállási áram
|
85 kA / 0.5 s
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között (kábelek és Pg csövek)
Rögzített, 2 TL között (összekötősínek)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozók 0,2…2,5 mm²
|
Nettó súly
|
21,16 kg
|
Magasság
|
PE: 281 mm
Belül: 160 mm
|
Szélesség
|
PE: 572 mm
Belül: 470 mm
|
Magasság
|
281 mm
|
Mélység
|
PE: 72 mm
Belül: 72 mm
|
Szélesség
|
572 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Csatlakozó és csavar: IP20
IP30
|
Környezeti jellemző
|
Nedves hõ hatása kikapcsolva (25...150 Hz) : 2G megfelel IEC 60068-2-30
Sós köd: Kb/2 megfelel IEC 60068-2-56
Nedves hõ hatása működés közben: C3 kategória: 48 hours megfelel IEC 60068-2-6
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-35…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-55…100 °C
|
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,0 cm
|
1.csomag hossza
|
65,0 cm
|
1. csomag súlya
|
17,5 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
199,668 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|