|
|
|
56194
Vigirex RH99M 380/415V AC 50/60Hz,szer.
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Vigirex
|
Készülék rövid neve
|
RH99P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenőrzőrelé
|
Reléalkalmazás
|
Relé felügyelet
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Beállítás típusa
|
Selector
|
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa
|
Állítható 9 beállítás
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Pillanatnyi for 0,03 A
9 beállítható érték 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Küszöbérték beállítás
|
0.03...30 A riasztás
|
Current sensors compatibility
|
Vigirex TOA földzárlati áramérzékelő
Vigirex A110-00 földzárlati áramérzékelő
Vigirex L földzárlati áramérzékelő
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
8 A
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA -12 V
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...415 V AC 50/60 Hz 55...120 %
|
Fogyasztás [VA]
|
4 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - AC -50/60 Hz (maximális áramerősség)
1000 V - AC -401/500 Hz (maximális áramerősség)
|
Földelő rendszer
|
TN-S
TT
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Kiegészítő jellemzők
Tesztfunkció
|
Távoli teszt (kommunikáció útján)
Kézi
|
Ellenőrzés
|
Elektronika (folytonos)
Tápellátás (folytonos)
Relé/érzékelő kapcsolat (folytonos)
|
Mérés típusa
|
Földzárlati kapacitás, tartomány: 80...300 V
|
Beállítások levédése
|
Zárható fedéllel védett
|
Csatlakozás típusa
|
Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,2…2,5 mm² merev AWG 24...AWG 14
Kiegészítő ellátás: sorkapocs kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,2…4 mm² merev AWG 24...AWG 14
Hibajelzés: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 24...AWG 14
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,14…1 mm² rugalmas AWG 26...AWG 17
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,14…1,5 mm² merev AWG 26...AWG 17
Távvezérlés: csavaros bekötés kábel 0,25…0,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,14…1 mm² rugalmas AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,14…1,5 mm² merev AWG 26...AWG 17
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,25…0,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 26...AWG 17
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 24...AWG 14
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,2…4 mm² merev AWG 24...AWG 14
Feszültség megléte: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 24...AWG 14
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Kiegészítő ellátás: 7 mm for felső connection
Hibajelzés: 8 mm for fenéklap connection
Távvezérlés: 5 mm for fenéklap connection
Érzékelő/beavatkozó busz: 5 mm for felső connection
Feszültség megléte: 8 mm for fenéklap connection
|
Meghúzási nyomaték
|
Kiegészítő ellátás: 0,6 N.m felső
Hibajelzés: 0,6 N.m fenéklap
Távvezérlés: 0,25 N.m fenéklap
Érzékelő/beavatkozó busz: 0,25 N.m felső
Feszültség megléte: 0,6 N.m fenéklap
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1054
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Szélesség
|
54 mm
|
Magasság
|
81 mm
|
Mélység
|
74 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
IP védettségi szint
|
IP40 a mellső panelen: conforming to EN/IEC 60529
IP30 terminálon: conforming to EN/IEC 60529
IP20 ellenőrző terminálon: conforming to EN/IEC 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Tűzállóság megfelel IEC 60695-2-1
IK védelem 2 joules: IP20 megfelel EN 50102
Rezgések 13 mm térköz két jelfogó között: 0,7 gn
Rezgések 2...150 Hz: +/- 1 mm
|
Környezet
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett zavarkibocsátás: B megfelel CISPR 11
Vezetési RF zavarok: 3 megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: 4K4H megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás: 4K4H megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Mágneses mező teljesítmény frekvencián: 4K4H megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Sugárzott rádiófrekvencia elektromágneses mezővel szembeni védettségi teszt: 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-55…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
307,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,765 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|