Schneider-Electric
 
64907 picture- Schneider-electric
64907
Ívoltó kamra takaró mellső csatlakozás 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Ívfigyelő eszköz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact NS630b...1600
Pólusok megnevezése 3P
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 21,0 cm
1. csomag súlya 116,5 g
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
PVC-mentes Igen