Schneider-Electric
 
6552047000 picture- Schneider-electric
6552047000
Diff/Pr.Water0-0.5bar907001161
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték SPW100
Termék vagy alkatrész típusa Nyomásérzékelő távadó
Sensor model SPW100
Mérés típusa Differential pressure
Készülék alkalmazás Pump and compressor differential pressure
Chiller differential pressure monitoring
Analóg kimenettípus 0...10 V DC
Burst pressure 44 psig (3 bar)
Terméktanúsítványok CE
Vezérelt folyadék Víz
Fitting size G 1/8"
Fitting type Female
IP védettségi fok IP65
Hely Plant room
Rögzítés Pipe
Mélység 40 mm
Magasság 130 mm
Nettó súly 430 g
Szélesség 65 mm
Operating current 5 mA
Pressure measurement accuracy +/- 1 % FS
Pressure measurement range 0...7 psi (0...0.5 bar)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -15…85 °C
Kábelezési technika 3-vezetékes
Calibration certificate None
Sensor type Ceramic Al2O3 tápellátás megléte vagy hiánya
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
22...26 V AC
18...33 V DC
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Pipe
Kimeneti típus Analóg 3-vezetékes
Anyag Rozsdamentes acél: szekrény
Rozsdamentes acél: fitting
Megjelenítő típusa Kijelző nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,4 cm
1. csomag szélessége 8,2 cm
1.csomag hossza 13,3 cm
1. csomag súlya 685,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen