Schneider-Electric
 
6552059000 picture- Schneider-electric
6552059000
Diff.Pr.Wat.0-0.5b di907001161
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték SPW100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Sensor model SPW100-D
Mérés típusa Differential pressure
Készülék alkalmazás Pump and compressor differential pressure
Chiller differential pressure monitoring
Analóg kimenettípus 0...10 V DC
Burst pressure 44 psig (3 bar)
Terméktanúsítványok CE
Vezérelt folyadék Víz
Kijelző mérete 25 x 35 mm
Fitting size G 1/8"
Fitting type Female
IP védettségi fok IP65
Hely Plant room
Rögzítés Pipe
Mélység 40 mm
Magasság 203 mm
Nettó súly 430 g
Szélesség 65 mm
Operating current 5 mA
Pressure measurement accuracy +/- 1 % FS
Pressure measurement range 0...7 psi (0...0.5 bar)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -15…85 °C
Kábelezési technika 3-vezetékes
Calibration certificate None
Sensor type Ceramic Al2O3 tápellátás megléte vagy hiánya
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
22...26 V AC
18...33 V DC
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti típus Analóg
Anyag Rozsdamentes acél: szekrény
Rozsdamentes acél: fitting
Megjelenítő típusa LCD
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag súlya 810 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen