|
|
|
6552063000
Diff/Pr.Water0-4b di918001161
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
SPW100
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Sensor model
|
SPW108-D
|
Mérés típusa
|
Differential pressure
|
Készülék alkalmazás
|
Pump and compressor differential pressure
Chiller differential pressure monitoring
|
Analóg kimenettípus
|
0...10 V DC
|
Burst pressure
|
174 psig (12 bar)
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Vezérelt folyadék
|
Víz
|
Kijelző mérete
|
25 x 35 mm
|
Fitting size
|
G 1/8"
|
Fitting type
|
Female
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Mélység
|
40 mm
|
Magasság
|
203 mm
|
Nettó súly
|
430 g
|
Szélesség
|
65 mm
|
Operating current
|
5 mA
|
Pressure measurement accuracy
|
+/- 1 % FS
|
Pressure measurement range
|
0...58 psi (0...4 bar)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…85 °C
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Calibration certificate
|
None
|
Sensor type
|
Ceramic Al2O3 tápellátás megléte vagy hiánya
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC
22...26 V AC
18...33 V DC
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti típus
|
Analóg
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél: szekrény
Rozsdamentes acél: fitting
|
Megjelenítő típusa
|
LCD
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
28,5 cm
|
1. csomag súlya
|
831,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
|
|