Sensor model
|
040-8-0066
|
Mérés típusa
|
Carbon dioxide (CO2)
Áram
|
Készülék alkalmazás
|
Elmenők
|
Calibration certificate
|
Impulzusszám: none
|
CO measurement accuracy
|
+/- 10 ppm
|
CO measurement range
|
100...500 ppm
|
Sensor type
|
Fuel type electrochemical with temperature compensation CO2
NDIR (non-dispersive infrared) with ABC (automatic baseline correction) carbon dioxide (CO2)
|
CO2 measurement accuracy
|
+/- 1 % of measurement range
+/- 5 % of measured value
|
CO2 measurement range
|
0...3000 ppm
|
Mélység
|
46 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Kijelző típusa
|
LCD
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Helyi jelzés
|
Yellow LED esetén maintenance support
Zöld LED1 esetén relay closed
Red LED esetén active open collector output
|
Szolgáltatási élettartam
|
5 év
|
Rögzítés
|
Földelősín
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % RH, non-condensing
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Analóg kimenettípus
|
4...20 mA
|
Kimenet típusa
|
Relay normally close
Relay normally open
|
With override
|
No
|
Setpoint
|
No
|
Irányelvek
|
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…70 °C
|
Temperature measurement accuracy
|
+/- 1 % of measurement range
+/- 5 % of measured value
+/- 10 ppm
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|