Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Sensor model
|
045-8-0001
|
Mérés típusa
|
Távoli beállítás kommunikációs összeköttetéssel
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Room application
|
Calibration certificate
|
Impulzusszám: none
|
Sensor type
|
NDIR (non-dispersive infrared) with ABC (automatic baseline correction) carbon dioxide (CO2)
Thermistor használt hőkapacitás
|
CO2 measurement accuracy
|
+/- 1 % of measurement range
+/- 5 % of measured value
|
CO2 measurement range
|
0...3000 ppm
|
Mélység
|
30 mm
|
Magasság
|
120 mm
|
Szélesség
|
82 mm
|
Kijelzési pontosság
|
0.1 °C (0.01 °C via UART)
|
Kijelző típusa
|
Kijelző nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Szolgáltatási élettartam
|
15 év
|
Rögzítés
|
Fal
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % RH, non-condensing
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Analóg kimenettípus
|
0...10 V DC
0...2 V DC
0...20 mA or 4...20 mA
|
With override
|
No
|
Válaszidő
|
2 min diffusion time
|
Setpoint
|
No
|
Irányelvek
|
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…70 °C
|
Temperature measurement accuracy
|
+/- 0,5 °C
+/- 0.1 °C
+/- 1 % of measurement range
+/- 5 % of measured value
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|