Schneider-Electric
6559016000 picture- Schneider-electric
6559016000
CO2 helyiség érzékelő kijelzővel aSENSE
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Sensor model 045-8-0002
Mérés típusa Távoli beállítás kommunikációs összeköttetéssel
Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Room application
Calibration certificate Impulzusszám: none
Sensor type NDIR (non-dispersive infrared) with ABC (automatic baseline correction) carbon dioxide (CO2)
Thermistor használt hőkapacitás
CO2 measurement accuracy +/- 1 % of measurement range
+/- 5 % of measured value
CO2 measurement range 0...3000 ppm
Mélység 30 mm
Magasság 120 mm
Szélesség 82 mm
Kijelzési pontosság 0.1 °C (0.01 °C via UART)
Kijelző típusa Kijelző nélkül
IP védettségi fok IP30
Szolgáltatási élettartam 15 év
Rögzítés Fal
Relatív páratartalom 0…95 % RH, non-condensing
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Analóg kimenettípus 0...10 V DC
0...2 V DC
0...20 mA or 4...20 mA
With override No
Válaszidő 2 min diffusion time
Setpoint No
Irányelvek 89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…70 °C
Temperature measurement accuracy +/- 0,5 °C
+/- 0.1 °C
+/- 1 % of measurement range
+/- 5 % of measured value
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Andover Continuum
Drayton
Satchwell
TAC I/A series
TAC I/NET
TAC Vista
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,2 cm
1. csomag szélessége 15,8 cm
1.csomag hossza 9,8 cm
1. csomag súlya 169,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen