Schneider-Electric
 
7210706000 picture- Schneider-electric
7210706000
Kétjáratú zónaszelep, menetes VZ22/15/0.25
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Valve
Valve type Zone
Valve product series VZ22
Készülék alkalmazás Fan coil unit
Chilled ceiling
Terminal unit
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Water
Valve configuration 2-Way
Valve connection type G External
Valve connection size G 1/2A
Body size 15 mm (1/2 in)
Pipe size 15 mm
Flow characteristic Equal percentage
Flow coefficient 0.29 cv
0.25 kvs
Pressure class PN16
Operating fluid temperature 2…120 °C
Pressure fluid max delta P normal life 1599,58 kPa
Pressure fluid max delta P quiet service 62,05 kPa
Stem flow action Stem up opens port A to B
Control valve rangeability 50:1
Stroke length 6.5 mm
Seat leakage Port A: Less than 0.02 % of kvs
Stem movement Linear
Trim material Brass
Test anyaga Brass
Seat material Port A: brass
Stem material Stainless steel AISI 303
Seating seal material Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Stem seal material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,3 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 206,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja