Schneider-Electric
 
7210718000 picture- Schneider-electric
7210718000
Kétjáratú zónaszelep, menetes VZ22/15/1
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Valve
Valve type Zone
Valve product series VZ22
Készülék alkalmazás Fan coil unit
Chilled ceiling
Terminal unit
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Water
Valve configuration 2-Way
Valve connection type G External
Valve connection size G 1/2A
Body size 15 mm (1/2 in)
Pipe size 15 mm
Flow characteristic Equal percentage
Flow coefficient 1.16 cv
1 kvs
Pressure class PN16
Operating fluid temperature 2…120 °C
Pressure fluid max delta P normal life 1199,69 kPa
Pressure fluid max delta P quiet service 62,05 kPa
Stem flow action Stem up opens port A to B
Control valve rangeability 50:1
Stroke length 6.5 mm
Seat leakage Port A: Less than 0.02 % of kvs
Stem movement Linear
Trim material Brass
Test anyaga Brass
Seat material Port A: brass
Stem material Stainless steel AISI 303
Seating seal material Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Stem seal material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,3 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 207,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja