|
|
|
7214106000
Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/0.25
|
|
|
Fő jellemzők
Valve product range
|
Venta
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Valve
|
Valve type
|
Globe
|
Valve product series
|
V241
|
Valve model
|
V241/15/0.25
|
Medium compatibility
|
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Water
|
Valve configuration
|
2-Way
|
Valve connection type
|
G External
|
Valve connection size
|
G 1B
|
Body size
|
15 mm (1/2 in)
|
Pipe size
|
15 mm
|
Flow characteristic
|
Equal percentage
|
Flow coefficient
|
0.29 cv
0.25 kvs
|
Pressure class
|
PN16
|
Operating fluid temperature
|
-20…150 °C
|
Pressure fluid max delta P normal life
|
599,84 kPa
|
Control valve rangeability
|
Greater than 50:1
|
Stroke length
|
20 mm
|
Seat leakage
|
Port A: Less than 0.02 % of kvs
|
Stem flow action
|
Stem up closed
|
Stem movement
|
Linear
|
Trim material
|
Stainless steel
|
Test anyaga
|
Bronze Rg5
|
Seat material
|
Port A: stainless steel AISI 303
|
Stem material
|
Stainless steel AISI 303
|
Plug material
|
Stainless steel AISI 303
|
Stem seal material
|
EPDM (ethylene propylene diene monomer)
|
Seating seal material
|
Port A:metal to metal
|
Packing material
|
EPDM (ethylene propylene diene monomer)
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
975,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|