Schneider-Electric
 
7214134000 picture- Schneider-electric
7214134000
Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/20/6.3
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Valve product range Venta
Termék vagy alkatrész típusa Valve
Valve type Globe
Valve product series V241
Valve model V241/20/6.3
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Water
Valve configuration 2-Way
Valve connection type G External
Valve connection size G 1-1/4B
Body size 20 mm (3/4 in)
Pipe size 20 mm
Flow characteristic Equal percentage
Flow coefficient 7.28 cv
6.3 kvs
Pressure class PN16
Operating fluid temperature -20…150 °C
Pressure fluid max delta P normal life 599,84 kPa
Control valve rangeability Greater than 100:1
Stroke length 20 mm
Seat leakage Port A: Less than 0.02 % of kvs
Stem flow action Stem up closed
Stem movement Linear
Trim material Stainless steel
Test anyaga Bronze Rg5
Seat material Port A: stainless steel AISI 303
Stem material Stainless steel AISI 303
Plug material Stainless steel AISI 303
Stem seal material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Seating seal material Port A:metal to metal
Packing material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,900 cm
1. csomag szélessége 9,900 cm
1.csomag hossza 39,700 cm
1. csomag súlya 1,250 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 10,260 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 128
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 172,160 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre