|
|
|
7317067000
Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 125
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Valve
|
Valve type
|
Shoe
|
Valve product series
|
VTRE
|
Valve model
|
VTRE/125/280
|
Medium compatibility
|
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Water
|
Valve configuration
|
3-Way
|
Valve connection type
|
Flanged
|
Body size
|
125 mm (5 in)
|
Pipe size
|
125 mm
|
Flow characteristic
|
Equal percentage
|
Flow coefficient
|
323.74 cv
280 kvs
|
Pressure class
|
PN6
|
Operating fluid temperature
|
-10…110 °C
|
Valve Rotation
|
90 °
|
Seat leakage
|
Port A: Less than 1 % of kvs
|
Stem movement
|
Rotary
|
Trim material
|
Brass
|
Test anyaga
|
Cast iron
|
Material sleeve
|
Brass
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
26,25 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|