|
|
|
733420
ELSO Ajtóbetét jelzőfényhez 150x80 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címkekészlet
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
1.csomag hossza
|
32,5 cm
|
1. csomag súlya
|
56,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|