|
|
|
735120
ELSO Kombinált vezetékes hívógomb aljzat, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hívás kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Színárnyalat
|
Osztriga fehér (RAL 1013)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
1
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Jelölés
|
Nővérhívó szimbólum
|
Áramfelvétel
|
30 mA
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
0,2 A 24 Veff DC cos phi = 1
|
Lámpa funkció
|
Jelző
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
106,44 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2400
|
2.csomag magassága
|
112 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
263,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|