|
|
|
735164
ELSO Vezetékes hívógomb aljzat, fehér FASHION/RIVA/SCALA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hívás kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
1
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Jelölés
|
Nővérhívó szimbólum
|
Áramfelvétel
|
30 mA
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC
|
Lámpa funkció
|
Jelző
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
83,96 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2400
|
2.csomag magassága
|
112 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
215,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|