|
|
|
735480
ELSO Csoportos jelzőlámpa 2 színű
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényjelzés
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,7 cm
|
1.csomag hossza
|
12,7 cm
|
1. csomag súlya
|
100,48 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
632
|
2.csomag magassága
|
88,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
87,94 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|