|
|
|
7400211
ELSO Csoportos jelzőlámpa, acél
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Sigma/WC-RUF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényjelzés
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Színárnyalat
|
Rozsdamentes acél
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Vörös
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff
|
Kapcsolási frekvencia
|
1.8...2.8 kHz
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,4 cm
|
1. csomag súlya
|
100,48 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1368
|
2.csomag magassága
|
108,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
160,06 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|