|
|
|
740080
ELSO Tápegység 24Vac, 1A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Sigma/WC-RUF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Szint vagy osztály
|
III osztály
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
Pólusszám
|
3
|
Névleges feszültség
|
24 V 1 A AC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
638,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
670
|
2.csomag magassága
|
99,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
503,71 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|