|
|
|
740110
ELSO Tápegység 24 Vdc, 0,5A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Sigma/WC-RUF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Szint vagy osztály
|
III osztály
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Süllyesztett
|
Névleges feszültség
|
24 V 0,5 A DC
|
Magasság
|
48 mm
|
Szélesség
|
48 mm
|
Mélység
|
18 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
66,4 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|