Schneider-Electric
 
7410726000 picture- Schneider-electric
7410726000
Háromjáratú zónaszelep, menetes, bypass. VZ42/20/2.5
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Valve
Valve type Zone
Valve product series VZ42
Készülék alkalmazás Fan coil unit
Chilled ceiling
Terminal unit
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Water
Valve configuration 3-Way with Bypass
Valve connection type G External
Valve connection size G 3/4A
Body size 20 mm (3/4 in)
Pipe size 20 mm
Flow characteristic Equal percentage
Linear
Flow coefficient 2.89 cv
2.5 kvs
Pressure class PN16
Operating fluid temperature 2…120 °C
Pressure fluid max delta P normal life 241,32 kPa
Pressure fluid max delta P quiet service 62,05 kPa
Stem flow action Stem up closed port A to AB
Control valve rangeability 50:1
Stroke length 6.5 mm
Seat leakage Port A: Less than 0.02 % of kvs
Stem movement Linear
Trim material Brass
Test anyaga Brass
Seat material Port A: brass
Stem material Stainless steel AISI 303
Seating seal material Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Stem seal material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,1 cm
1. csomag szélessége 11,2 cm
1.csomag hossza 7,1 cm
1. csomag súlya 440,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja