|
|
|
81194
MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Készülék rövid neve
|
Mureva socket
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
3P + F
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Hajlított
|
[In] névleges áramerősség
|
125 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
380...415 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
6 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: rozsdamentes acél
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Rugók: rozsdamentes acél
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített rugós szorítók
|
Kábel keresztmetszete
|
16…70 mm²
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
|
Menet típusa
|
Pg 48
|
Nettó súly
|
1,932 kg
|
Alapméretek
|
114 x 224 mm
|
Magasság
|
340 mm
|
Szélesség
|
114 mm
|
Mélység
|
213 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Vörös
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60309-2
EN 60335-1
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,6 cm
|
1.csomag hossza
|
38,2 cm
|
1. csomag súlya
|
1,938 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,363 kg