|
|
|
82754
ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP65, DIN sínnel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelt aljzat tárolóhoz
|
Készülék rövid neve
|
Isoblock aljzat
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Ipari csatlakozó típusa
|
B16
|
Pólusok megnevezése
|
2P + E
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
200...250 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
6 h
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Termék kompatibilitása
|
Moduláris készülék
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
4,5
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Maximum cable cross section
|
10 mm²
|
Kábel maximális külső átmérő
|
25 mm
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
|
Menet típusa
|
Pg 21
|
Nettó súly
|
0,87 kg
|
Alapméretek
|
144 x 318 mm
|
Magasság
|
318 mm
|
Szélesség
|
144 mm
|
Mélység
|
147 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Kék
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12 cm
|
1. csomag szélessége
|
31 cm
|
1.csomag hossza
|
11 cm
|
1. csomag súlya
|
942 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,255 kg