|
|
|
83863
MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Plug-in bázis
|
Készülék rövid neve
|
Mureva plug
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
2P + E
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Panelra szerelhető
|
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
90° fokos
|
[In] névleges áramerősség
|
32 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...133 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
4 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Kábel keresztmetszete
|
2,5…10 mm²
|
Nettó súly
|
0,283 kg
|
Alapméretek
|
90 x 100 mm
|
Magasság
|
159 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
112 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Sárga
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60335-1
EN 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
1.csomag hossza
|
0,2 cm
|
1. csomag súlya
|
321 g