|
|
|
83922
MUREVA PK (Unika) Fali doboz, 2 kötődobozzal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék neve
|
Mureva szekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Moduláris alap
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Felszíni szerelésű
|
Az interfészek nyílásainak száma
|
2
|
Kábelbemenet
|
Biztonsági szelep
Vezetősín
|
Anyag
|
Szitanyomáshoz fólia: burkolat
|
Nettó súly
|
1,167 kg
|
Alapméretek
|
103 x 225 mm
|
Magasság
|
350 mm
|
Szélesség
|
210 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
MSZ EN 60529
EN 62262
EN 60439-1
IEC 60695-2-1
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,200 cm
|
1. csomag súlya
|
1,032 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
35,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
24,000 cm
|
2. csomag hossza
|
39,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,796 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
80,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
125,880 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|