|
|
|
83924
MUREVA PK (Unika) Beépítheztő doboz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék neve
|
Mureva BOX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyesztő doboz
|
Kiegészítő jellemzők
A vízszintes sorok száma
|
0
|
Szekrény anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Nettó súly
|
0,317 kg
|
Szélesség
|
103 mm
|
Magasság
|
235 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
Fekete (RAL 7016)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
Tűzellenállási képesség
|
750 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK08 megfelel EN 62262
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
28,0 cm
|
1. csomag súlya
|
329,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,461 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
90
|
Garancia
|
|