|
|
|
83925
ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 16A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva BOX
|
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris jelzőfény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Mureva Styl Mureva Industrial Socket reteszelt aljzat tárolóhoz
|
Aljzatszám
|
1
|
Szekrény anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Nettó súly
|
0,576 kg
|
Szélesség
|
111 mm
|
Magasság
|
535 mm
|
Mélység
|
76 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
1.csomag hossza
|
0,2 cm
|
1. csomag súlya
|
624 g
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|