|
|
|
83926
ISOBLOCK Fali doboz, 2 kötődobozzal, 16A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PratiKa Isoblock
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris jelzőfény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
2
|
Szekrény anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Nettó súly
|
1,024 kg
|
Szélesség
|
222 mm
|
Magasság
|
535 mm
|
Mélység
|
117 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
50,0 cm
|
1.csomag hossza
|
54,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,1 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
150,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
75,7 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|