|
|
|
83937
MUREVA PK (Pratika) Fedél, IP67-es villák eltakarásához, 3P+N+F, 32A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Mureva Styl Mureva Industrial Plug
|
[In] névleges áramerősség
|
32 A
|
Pólusok megnevezése
|
3P + N + F
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Nettó súly
|
0,082 kg
|
Magasság
|
250 mm
|
Szélesség
|
103 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
59 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
9 cm
|
2. csomag szélessége
|
21 cm
|
2. csomag hossza
|
27 cm
|
2. csomag súlya
|
487 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
2,435 kg