Schneider-Electric
 
83992 picture- Schneider-electric
83992
Tömszelence, PG11
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Kaedra
Termék vagy alkatrész típusa Tömszelence
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Kiegészítő jellemzők
Kábeltömítés típusa Pg 11
Nettó súly 0,01 kg
Környezet
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi szint IK08 megfelel EN 62262
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 1,5 cm
1.csomag hossza 3,0 cm
1. csomag súlya 14,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 300
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,687 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months