Schneider-Electric
 
83998 picture- Schneider-electric
83998
ISOBLOCK Tömszelence PG42
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Kaedra
Termék vagy alkatrész típusa Tömszelence
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Kiegészítő jellemzők
Kábeltömítés típusa Pg 42
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 100,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,487 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.