|
|
|
8455003000
Zónaszelep-mozgató MZ20B-230 5,5mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Működtető tengely
|
Actuator type
|
Electric
|
Actuator product series
|
MZ20
|
Actuator model
|
MZ20
|
Termék rendeltetési helye
|
Zone valves
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
5 VA AC
|
Power loss return
|
Non-spring return
|
Control signal
|
3-point floating
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|
Kiegészítő jellemzők
Működtetőszerkezet
|
Linear
|
Vezérlő típusa
|
Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
|
Rated supply voltage
|
220 V AC
|
Stroke length
|
5,5 mm
|
Stroke auto calibration
|
False
|
Force N
|
200 N
|
Force lbf
|
45 lbf
|
Position indicator
|
Stem position cut out on yoke
|
Lead length
|
1.5 m
|
Connection valve
|
Coupling ring M30 x 1.5
|
Stroke running time
|
117 s
|
Stroke running time noload extend
|
98 s
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP44
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nem kondenzálódó
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…65 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
264,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|