Schneider-Electric
 
8455112000 picture- Schneider-electric
8455112000
MZ09L 2,5mm, LON protokollra
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Működtető tengely
Actuator type Electric
Actuator product series MZ09
Actuator model MZ 09L(LON) 2.5mm
Termék rendeltetési helye Thermostatic radiator valves
Kommunikációs port protokoll LonWorks
Tartási áramfogyasztás VA-ban 1,4 VA AC
Power loss return Non-spring return
Control signal LON
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Működtetőszerkezet Linear
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltás, maximum 5 nyomógombbal
Switch function 2 SPDT
Stroke length 2,5 mm
Stroke auto calibration False
Elektromos szigetelési osztály Kettős szigetelés
Force N 396 N
Force lbf 89 lbf
Position indicator Green push stem with color markers
Lead length 1.5 m
Leads and connections Appliance
Stroke running time 53 s
Környezet
IP védettségi szint IP44
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,4 cm
1. csomag szélessége 13,4 cm
1.csomag hossza 11,4 cm
1. csomag súlya 280,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja