|
|
|
8601010000
Szelepmozgató M9B/24 VTRE szelephez
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Működtető tengely
|
Actuator type
|
Electric
|
Actuator product series
|
EM9, M9B
|
Termék rendeltetési helye
|
Shoe valves
|
Működtetőszerkezet
|
Forgó
|
Vezérlő típusa
|
Villamos üzemű
|
Rated supply voltage
|
24 V AC
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
3 VA AC
|
Power loss return
|
Non-spring return
|
Control signal
|
Floating
|
Meghúzási nyomaték
|
133 lb.in
15 N.m
|
Position indicator
|
Green push stem with color markers
|
Actuator rotation
|
180 °
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Anyag
|
PA6 FR850: burkolat
|
Munkaciklus
|
10 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…55 °C
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,8 cm
|
1. csomag súlya
|
825,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|