Schneider-Electric
 
8601020000 picture- Schneider-electric
8601020000
Szelepmozgató M9B/230 VTRE szelephez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Működtető tengely
Actuator type Electric
Actuator product series EM9, M9B
Termék rendeltetési helye Shoe valves
Működtetőszerkezet Forgó
Vezérlő típusa Villamos üzemű
Rated supply voltage 230 V AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban 3 VA AC
Power loss return Non-spring return
Control signal Floating
Meghúzási nyomaték 133 lb.in
15 N.m
Position indicator Green push stem with color markers
Actuator rotation 180 °
IP védettségi szint IP54
Anyag PA6 FR850: burkolat
Munkaciklus 10 %
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -15…55 °C
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,7 cm
1. csomag szélessége 13,7 cm
1.csomag hossza 6,6 cm
1. csomag súlya 815,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre