Termék vagy alkatrész típusa
|
Működtető tengely
|
Actuator type
|
Electric
|
Actuator product series
|
LF
|
Actuator model
|
LF230
|
Termék rendeltetési helye
|
Dampers
|
Működtetőszerkezet
|
Forgó
|
Vezérlő típusa
|
Kézi vezérlésre váltás, maximum 5 nyomógombbal
|
Rated supply voltage
|
230 V AC
|
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben
|
7 VA
|
Teljesítmény W-ban
|
5 W
|
Tartási fogyasztás W
|
3 W
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
7 VA AC
|
Control signal
|
2-position (on/off)
|
Power loss return
|
Húzórugó
|
Stroke auto calibration
|
False
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Meghúzási nyomaték
|
35 lb.in
4 N.m
|
Position indicator
|
Stroke indicator on bracket
|
Lead length
|
1 m
|
Spring return timing
|
20 s
|
Actuator rotation
|
95 °
|
Rotational range adjustment
|
37...100°
|
Stroke running time
|
75 s
|
Stroke running time noload extend
|
40 s
|
Stroke running time noload retract
|
40 s
|
IP védettségi szint
|
IP44
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % RH, non-condensing
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|