Schneider-Electric
 
8751001000 picture- Schneider-electric
8751001000
Zsalumozgató MD5B-230 5 Nm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Működtető tengely
Actuator type Electric
Actuator product series MD
Actuator model MD5B-230
Termék rendeltetési helye Dampers
Működtetőszerkezet Forgó
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage 230 V AC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben 3,5 VA
Teljesítmény W-ban 1,5 W
Teljesítményigény VA-ban 1,5 VA AC
Tartási fogyasztás W 0,4 W
Tartási áramfogyasztás VA-ban 3,5 VA AC
Control signal 2-position (on/off)
Power loss return Non-spring return
Stroke auto calibration False
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Meghúzási nyomaték 44 lb.in
5 N.m
Position indicator Visual indicator with position ring
Lead length 1 m
Actuator rotation 95 °
Rotational range adjustment 95° maximum (limited by an adjustable end stop)
Stroke running time 150 s
IP védettségi szint IP44
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Relatív páratartalom 0…95 % RH, non-condensing
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,4 cm
1. csomag szélessége 11,2 cm
1.csomag hossza 18,7 cm
1. csomag súlya 480,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ