Actuator product range
|
SpaceLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Működtető tengely
|
Actuator type
|
Electric
|
Actuator product series
|
M800
|
Termék rendeltetési helye
|
Globe valve
|
Működtetőszerkezet
|
Linear
|
Motortípus
|
Kommutátor nélküli egyenáramú motor
|
Vezérlő típusa
|
Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
|
Switch function
|
2 SPDT
|
Rated supply voltage
|
24 V automatikus kalibráció
|
Analóg bemeneti tartomány
|
0...10 V DC elkülönítetlen
|
Feedback signal
|
2...10 V DC
|
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben
|
50 VA
|
Teljesítményigény VA-ban
|
10 VA AC
|
Power loss return
|
Non-spring return
|
Control signal
|
Floating
Proportional/modulating
|
Stroke length
|
9…52 mm
|
Stroke auto calibration
|
True
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Force N
|
800 N
|
Force lbf
|
180 lbf
|
Position indicator
|
Stroke indicator on bracket
|
Conduit connection
|
3 x M20
Gland for 6-9 mm O/D cable
|
Leads and connections
|
Terminal block
|
Stroke running time
|
15 s
|
IP védettségi szint
|
IP44
|
Munkaciklus
|
20 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…90 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-10…50 °C
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|