Schneider-Electric
 
8800431000 picture- Schneider-electric
8800431000
Szelepmozgató szabályozószelephez M700-S2-SRSU
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Actuator product range SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa Működtető tengely
Actuator type Electric
Actuator product series M700
Actuator model M700
Termék rendeltetési helye Globe valve
Működtetőszerkezet Linear
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Switch function 2 SPDT
Rated supply voltage 24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány 0...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal 2...10 V DC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben 50 VA
Teljesítményigény VA-ban 30 VA AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban 30 VA AC
Power loss return Húzórugó
Control signal Floating
Proportional/modulating
Stroke length 9…52 mm
Stroke auto calibration True
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Force N 700 N
Force lbf 157 lbf
Position indicator Stroke indicator on yoke
Conduit connection 2 x 20 mm conduit hole
Leads and connections Terminal block
Stroke running time 15 s
Stroke running time noload retract 95 s
IP védettségi szint IP54
Munkaciklus 20 %
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
Relatív páratartalom 0…90 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -10…50 °C
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,0 cm
1. csomag szélessége 21,0 cm
1.csomag hossza 29,0 cm
1. csomag súlya 4,857 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre