Schneider-Electric
 
8800451000 picture- Schneider-electric
8800451000
Szelepmozgató szabályozószelephez M1500-S2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Actuator product range SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa Működtető tengely
Actuator type Electric
Actuator product series M1500
Actuator model M1500
Termék rendeltetési helye Globe valve
Működtetőszerkezet Linear
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Switch function 2 SPDT
Rated supply voltage 24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány 0...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal 2...10 V DC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben 50 VA
Teljesítményigény VA-ban 15 VA AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban 15 VA AC
Power loss return Non-spring return
Control signal Floating
Proportional/modulating
Stroke length 9…52 mm
Stroke auto calibration True
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Force N 1500 N
Force lbf 337 lbf
Position indicator Stroke indicator on yoke
Conduit connection 3 x M20
Gland for 6-9 mm O/D cable
Leads and connections Terminal block
Stroke running time 80 s
IP védettségi szint IP54
Munkaciklus 20 %
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
Relatív páratartalom 0…90 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -10…50 °C
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,8 cm
1. csomag szélessége 13,4 cm
1.csomag hossza 25,5 cm
1. csomag súlya 1,923 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.