|
|
|
8800651000
Indítószelep M800-S2 + L2SV Satchwell
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Működtető tengely
|
Actuator type
|
Electric
|
Termék rendeltetési helye
|
Globe valve
|
Működtetőszerkezet
|
Linear
|
Switch function
|
2 SPDT
|
Power loss return
|
Non-spring return
|
Control signal
|
Modulating
|
Force N
|
800 N
|
Force lbf
|
180 lbf
|
Stroke running time
|
102 s
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
25,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,04 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|