|
8900104000
Szelepmozgató M22A-24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Működtető tengely
|
Actuator type
|
Electric
|
Actuator product series
|
M22
|
Actuator model
|
M22
|
Termék rendeltetési helye
|
Globe valve
|
Teljesítményigény VA-ban
|
15 VA AC
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
15 VA AC
|
Power loss return
|
Non-spring return
|
Control signal
|
Modulating
|
Munkaciklus
|
80 %
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|
Kiegészítő jellemzők
Működtetőszerkezet
|
Linear
|
Vezérlő típusa
|
Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
|
Rated supply voltage
|
24 V AC
|
Analóg bemeneti tartomány
|
0...10 V DC elkülönítetlen
|
Stroke length
|
50 mm
|
Stroke auto calibration
|
False
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Force N
|
2200 N
|
Force lbf
|
495 lbf
|
Position indicator
|
Stroke indicator on yoke
|
Leads and connections
|
Terminal block
|
Stroke running time
|
102 s
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP65
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…90 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
40,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,75 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|