|
|
|
9112100032
Szabványos menetes összekötő DN32
|
|
|
Fő jellemzők
End connection type
|
Internal thread
|
Union end size
|
Rp 1-1/4 in
|
Union nut size
|
G2B
|
Packing material
|
Standard: fibre gasket (Klingersil C4400)
|
Union end material
|
Malleable iron casting, galvanized
|
Union nut material
|
Malleable iron casting, galvanized
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,8 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
404,4 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|