Schneider-Electric
 
9112100040 picture- Schneider-electric
9112100040
Szabványos menetes összekötő DN40
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
End connection type Internal thread
Union end size Rp 1-1/2 in
Union nut size G2-1/4B
Packing material Standard: fibre gasket (Klingersil C4400)
Union end material Malleable iron casting, galvanized
Union nut material Malleable iron casting, galvanized
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 8,7 cm
1. csomag súlya 524,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre