Schneider-Electric
 
9112101020 picture- Schneider-electric
9112101020
Forrasztott szabványos kapcsolat DN20
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
End connection type Solder
Union end size 22 mm
Union nut size G1-1/4B
Packing material Standard: fibre gasket (Klingersil C4400)
Union end material Bronze SS 5204
Union nut material Malleable iron casting, galvanized
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 174,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre