Schneider-Electric
 
9112101025 picture- Schneider-electric
9112101025
Forrasztott szabványos kapcsolat DN25
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
End connection type Solder
Union end size 28 mm
Union nut size G1-1/2B
Packing material Standard: fibre gasket (Klingersil C4400)
Union end material Bronze SS 5204
Union nut material Malleable iron casting, galvanized
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 5,8 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 260,4 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre